SNR
Por SNR

ESFTE200, Mancal flangeado triangular de ferro fundido cinzento com 3 furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFTE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFTE201
Massa 0.4 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H2 (mm) H (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFTE201 81 31 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFTE202 81 31 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFTE203 81 31 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFTE204 92 35 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFTE205 97 36 14 7.88 0.6
6 30 ESFTE206 117 44 19.5 11.2 1.1
7 35 ESFTE207 128 48 25.7 15.2 1.5
8 40 ESFTE208 137 51 29.6 18.2 1.7
9 45 ESFTE209 150 55 31.85 20.8 2.1
10 50 ESFTE210 150 55 35.1 23.2 2.1
d (mm)
Designação
H2 (mm)
H (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA