SNR
Por SNR

ESFLZ200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFLZ200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFLZ201
Massa 0.4 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFLZ201 112.5 32 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFLZ202 112.5 32 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFLZ203 112.5 32 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.5
5 25 ESFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.7
6 30 ESFLZ206 142 30 19.5 11.2 0.9
7 35 ESFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.2
8 40 ESFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.6
9 45 ESFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 1.8
10 50 ESFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.2
11 60 ESFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.2
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA