SNR
Por SNR

ESFLE200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFLE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFLE201
Massa 0.4 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFLE201 99 26 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFLE202 99 26 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFLE203 99 26 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 ESFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 ESFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.9
7 35 ESFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.2
8 40 ESFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 ESFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 ESFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 ESFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.2
12 60 ESFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.4
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA