SNR
Por SNR

ESFEE200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFEE200, para um diâmetro de eixo de 25 mm
Referência ESFEE205
Massa 0.8 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 25 ESFEE205 115 23.5 14 7.88 0.8
2 30 ESFEE206 127 27 19.5 11.2 1.2
3 35 ESFEE207 135 28 25.7 15.2 1.5
4 40 ESFEE208 145 31 29.6 18.2 1.9
5 45 ESFEE209 155 31.5 31.85 20.8 2.1
6 50 ESFEE210 165 32.5 35.1 23.2 2.5
7 60 ESFEE212 195 40.5 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Designação
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA