SNR
Por SNR

ESFE200, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFE201
Massa 0.5 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFE201 76 39.1 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFE202 76 39.1 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFE203 76 39.1 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFE204 86 42.4 12.8 6.65 0.7
5 25 ESFE205 95 42.4 14 7.88 0.8
6 30 ESFE206 108 46.7 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFE207 118 50.4 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFE208 130 56.7 29.6 18.2 2.1
9 45 ESFE209 137 56.7 31.85 20.8 2.2
10 50 ESFE210 143 60.7 35.1 23.2 2.6
11 55 ESFE211 162 67.4 43.55 29.2 3.4
12 60 ESFE212 175 71.3 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Designação
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA