SNR
Por SNR

ESFD200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFD200, furos de fixação sem rosca, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFD201
Massa 0.3 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA