SNR
Por SNR

ESFCE200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFCE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFCE201
Massa 0.5 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFCE201 100 18 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFCE202 100 18 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFCE203 100 18 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFCE204 100 18 12.8 6.65 0.5
5 25 ESFCE205 115 20 14 7.88 0.8
6 30 ESFCE206 125 21 19.5 11.2 1
7 35 ESFCE207 135 21 25.7 15.2 1.3
8 40 ESFCE208 145 23 29.6 18.2 1.7
9 45 ESFCE209 155 25 31.85 20.8 1.9
10 50 ESFCE210 165 25.5 35.1 23.2 2.2
11 55 ESFCE211 185 27.5 43.55 29.2 2.9
12 60 ESFCE212 195 30.5 52.5 32.8 3.6
d (mm)
Designação
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA