SNR
Por SNR

ESFC200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFC200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFC201
Massa 0.5 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 ESFC206 125 31 19.5 11.2 1.3
7 35 ESFC207 135 34 25.7 15.2 1.7
8 40 ESFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFC209 160 38 31.85 20.8 2.5
10 50 ESFC210 165 40 35.1 23.2 2.9
11 55 ESFC211 185 42 43.55 29.2 3.6
12 60 ESFC212 195 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Designação
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA