SNR
Por SNR

ESFAE200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com um furo de fixação e um furo oblongo

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFAE200, para um diâmetro de eixo de 20 mm
Referência ESFAE204
Massa 0.5 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 ESFAE204 112 20 12.8 6.65 0.5
2 25 ESFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 30 ESFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 35 ESFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.2
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA