SNR
Por SNR

ESFA200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com um furo de fixação e um furo oblongo

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série ESFA200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência ESFA201
Massa 0.5 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFA201 95 22 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFA202 95 22 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFA203 95 22 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFA205 125 27 14 7.88 0.7
6 30 ESFA206 144 31 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFA207 161 34 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFA208 175 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFA209 181 38 31.85 20.8 2.3
10 50 ESFA210 190 40 35.1 23.2 2.7
11 55 ESFA211 219 43 43.55 29.2 3.3
12 60 ESFA212 250 48 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA