SNR
SNR

AXBG20 precision axis with screw drive type

Manufacturer SNR
Description AXBG20 precision axis with screw drive type
Part number AXBG20SN____-A-43-100-0_-0000-0-0
Modelami CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Index Selector Drive adpatation e1 (mm) Thread b1 (mm) d min (mm) d max (mm) k (mm)
1 1 without
2 2 A 29 4 x M3 x 6 20 3 7 40 x 29
Top Cover
Profile length (mm)
Guiding System
A - one carriage, long version
Switches left
Switches right

Skontaktuj się z dostawcą

SNR

SNR

Łożyska, zespoły łożyskowe, technika liniowa,...

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map