SNR
SNR

USFLZ200, Oval-flanged bearing unit from grey cast with centering rib and 2 fixing holes

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series USFLZ200, shaft Ø: 12 mm
Part number USFLZ201
Mass 0.4 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 12 USFLZ201 112.5 32 9.55 4.78 0.4
2 2 15 USFLZ202 112.5 32 9.55 4.78 0.4
3 3 17 USFLZ203 112.5 32 9.55 4.78 0.4
4 4 20 USFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.4
5 5 25 USFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.6
6 6 30 USFLZ206 142 30 19.5 11.2 0.9
7 7 35 USFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.1
8 8 40 USFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.6
9 9 45 USFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 1.8
10 10 50 USFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.1
11 11 60 USFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.3

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map