SNR
SNR

USFCE200, Round-flanged bearing unit from grey cast with centering rib and 4 fixing holes

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series USFCE200, shaft Ø: 12 mm
Part number USFCE201
Mass 0.5 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 12 USFCE201 100 18 9.55 4.78 0.5
2 2 15 USFCE202 100 18 9.55 4.78 0.5
3 3 17 USFCE203 100 18 9.55 4.78 0.5
4 4 20 USFCE204 100 18 12.8 6.65 0.5
5 5 25 USFCE205 115 20 14 7.88 0.8
6 6 30 USFCE206 125 21 19.5 11.2 0.9
7 7 35 USFCE207 135 21 25.7 15.2 1.2
8 8 40 USFCE208 145 23 29.6 18.2 1.6
9 9 45 USFCE209 155 25 31.85 20.8 1.8
10 10 50 USFCE210 165 25.5 35.1 23.2 2.2
11 11 55 USFCE211 185 27.5 43.55 29.2 3.1
12 12 60 USFCE212 195 30.5 52.5 32.8 3.7

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map