SNR
SNR

USFC200, Round-flanged bearing unit from grey cast with centering rib and 4 fixing holes

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series USFC200, Without end cap, shaft Ø: 12 mm
Part number USFC201
Mass 0.5 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 12 USFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 2 15 USFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 3 17 USFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 4 20 USFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 5 25 USFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 6 30 USFC206 125 31 19.5 11.2 1.2
7 7 35 USFC207 135 34 25.7 15.2 1.6
8 8 40 USFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 9 45 USFC209 160 38 31.85 20.8 2.4
10 10 50 USFC210 165 40 35.1 23.2 2.8
11 11 55 USFC211 185 42 43.55 29.2 3.8
12 12 60 USFC212 195 48 52.5 32.8 4.7
Protective caps

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map