SNR
SNR

USFAE200, Oval-flanged bearing unit from grey cast with 1 fixing hole and 1 slot

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series USFAE200, shaft Ø: 20 mm
Part number USFAE204
Mass 0.4 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 20 USFAE204 112 20 12.8 6.65 0.4
2 2 25 USFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 3 30 USFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 4 35 USFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.1

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map