SNR
SNR

USF200, Square-flanged bearing unit from grey cast with 4 fixing holes

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series USF200, Without end cap, shaft Ø: 12 mm
Part number USF201
Mass 0.4 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 12 USF201 76 31 9.55 4.78 0.4
2 2 15 USF202 76 31 9.55 4.78 0.4
3 3 17 USF203 76 31 9.55 4.78 0.4
4 4 20 USF204 86 33 12.8 6.65 0.6
5 5 25 USF205 95 35.5 14 7.88 0.8
6 6 30 USF206 108 40 19.5 11.2 1.1
7 7 35 USF207 117 42.5 25.7 15.2 1.5
8 8 40 USF208 130 46 29.6 18.2 1.9
9 9 45 USF209 137 53 31.85 20.8 2.1
10 10 50 USF210 143 54.6 35.1 23.2 2.5
11 11 55 USF211 162 58.5 43.55 29.2 3.3
12 12 60 USF212 175 67.8 52.5 32.8 4.2
Protective caps

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map