SNR
SNR

UKFLZ200H, Oval-flanged bearing unit from grey cast with centering rib and 2 fixing holes

Manufacturer SNR
Description Flanged bearing unit from grey cast, series UKFLZ200H, shaft Ø: 20 mm
Part number UKFLZ205H
Mass 0.7 kg
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

詳細レベル
Index Selector d (mm) Description H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Mass (kg)
1 1 20 UKFLZ205H 124 32.5 14 7.88 0.7
2 2 25 UKFLZ206H 142 30 19.5 11.2 1
3 3 30 UKFLZ207H 155 32.5 25.7 15.2 1.2
4 4 35 UKFLZ208H 172 36 29.6 18.2 1.7
5 5 40 UKFLZ209H 180 36.5 31.85 20.8 1.9
6 6 45 UKFLZ210H 190 41 35.1 23.2 2.3
7 7 55 UKFLZ212H 238 49 52.5 32.8 3.5

サプライヤーに問い合わせる

SNR

SNR

Bearings manufacturer and linear technology

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map