USFD200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie USFD200, fori di fissaggio non filettato, per un diametro d'albero di12 mm
Codice USFD201
Massa 0.3 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 USFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 USFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 USFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 USFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 USFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 USFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 USFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 USFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA