USFC200, Supporto in ghisa a flangia tonda con centraggio e 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie USFC200, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di12 mm
Codice USFC201
Massa 0.5 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 USFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 USFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 USFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 USFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 USFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 USFC206 125 31 19.5 11.2 1.2
7 35 USFC207 135 34 25.7 15.2 1.6
8 40 USFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 USFC209 160 38 31.85 20.8 2.4
10 50 USFC210 165 40 35.1 23.2 2.8
11 55 USFC211 185 42 43.55 29.2 3.8
12 60 USFC212 195 48 52.5 32.8 4.7
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA