UKFE200H, Supporto in ghisa a flangia quadra con 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie UKFE200H, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di20 mm
Codice UKFE205H
Massa 0.8 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 UKFE205H 95 37.5 14 7.88 0.8
2 25 UKFE206H 108 40.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFE207H 118 43.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFE208H 130 48.5 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFE209H 137 50 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFE210H 143 55.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKFE211H 162 60 43.55 29.2 3.7
8 55 UKFE212H 175 65 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFE213H 188 70 57.2 40 6.1
10 65 UKFE215H 197 76.8 66 49.5 6.9
11 70 UKFE216H 197 80.3 72.5 54.2 7.5
12 80 UKFE218H 235 65.8 96 71.5 10.7
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA