UKFA200H, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio (1 ellittico)

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie UKFA200H, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di20 mm
Codice UKFA205H
Massa 0.7 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 UKFA205H 125 27 14 7.88 0.7
2 25 UKFA206H 144 31 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFA207H 161 34 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFA208H 175 36 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFA209H 181 38 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFA210H 190 40 35.1 23.2 2.9
7 50 UKFA211H 219 43 43.55 29.2 3.6
8 55 UKFA212H 250 48 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA