UCFLE200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie UCFLE200, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di12 mm
Codice UCFLE201
Massa 0.5 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Peso (kg)
1 12 UCFLE201 112 30.3 12.8 6.65 0.5
2 15 UCFLE202 112 30.3 12.8 6.65 0.5
3 17 UCFLE203 112 30.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 UCFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 UCFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.8
7 35 UCFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.1
8 40 UCFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 UCFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 UCFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 UCFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.4
12 60 UCFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.7
13 65 UCFLE213 258 57 57.2 40 4
14 70 UCFLE214 258 57 62 45 5.4
15 75 UCFLE215 258 57 66 49.5 5.2
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Peso (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA