UCFE200, Supporto in ghisa a flangia quadra con 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie UCFE200, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di12 mm
Codice UCFE201
Massa 0.7 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 UCFE201 86 37.3 12.8 6.65 0.7
2 15 UCFE202 86 37.3 12.8 6.65 0.7
3 17 UCFE203 86 37.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFE204 86 37.3 12.8 6.65 0.7
5 25 UCFE205 95 38.7 14 7.88 0.8
6 30 UCFE206 108 42.2 19.5 11.2 1.2
7 35 UCFE207 118 46.4 25.7 15.2 1.6
8 40 UCFE208 130 54.2 29.6 18.2 2.1
9 45 UCFE209 137 54.2 31.85 20.8 2.2
10 50 UCFE210 143 60.6 35.1 23.2 2.6
11 55 UCFE211 162 64.4 43.55 29.2 3.7
12 60 UCFE212 175 73.7 52.5 32.8 4.9
13 65 UCFE213 188 77.7 57.2 40 6
14 70 UCFE214 188 82.4 62 45 6.2
15 75 UCFE215 197 85.8 66 49.5 6.3
16 80 UCFE216 197 90.6 72.5 54.2 7.1
17 90 UCFE218 235 80.1 96 71.5 10.4
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA