UCFC200, Supporto in ghisa a flangia tonda con centraggio e 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie UCFC200, Senza coperchio di protezione, per un diametro d'albero di12 mm
Codice UCFC201
Massa 0.7 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 UCFC201 100 25.5 12.8 6.65 0.7
2 15 UCFC202 100 25.5 12.8 6.65 0.7
3 17 UCFC203 100 25.5 12.8 6.65 0.6
4 20 UCFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 UCFC205 115 27 14 7.88 1
6 30 UCFC206 125 31 19.5 11.2 1.3
7 35 UCFC207 135 34 25.7 15.2 1.7
8 40 UCFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 UCFC209 160 38 31.85 20.8 2.5
10 50 UCFC210 165 40 35.1 23.2 2.9
11 55 UCFC211 185 42 43.55 29.2 3.9
12 60 UCFC212 195 48 52.5 32.8 5
13 65 UCFC213 205 49 57.2 40 5.5
14 70 UCFC214 215 52 62 45 6.4
15 75 UCFC215 220 55 66 49.5 7.2
16 80 UCFC216 240 58 72.5 54.2 9
17 85 UCFC217 250 63 83.2 63.8 10.6
18 90 UCFC218 265 68 96 71.5 13.2
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA