EXFLZ200, Supporto in ghisa a flangia ovale con centraggio e 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie EXFLZ200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice EXFLZ201
Massa 0.6 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFLZ201 112.5 32 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFLZ202 112.5 32 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFLZ203 112.5 32 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.5
5 25 EXFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.7
6 30 EXFLZ206 142 30 19.5 11.2 1
7 35 EXFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.3
8 40 EXFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 2
10 50 EXFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.4
11 60 EXFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA