EXFA200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio (1 ellittico)

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie EXFA200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice EXFA201
Massa 0.6 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFA201 102 25.5 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFA202 102 25.5 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFA203 102 25.5 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFA205 125 27 14 7.88 0.8
6 30 EXFA206 144 31 19.5 11.2 1.3
7 35 EXFA207 161 34 25.7 15.2 1.7
8 40 EXFA208 175 36 29.6 18.2 2.1
9 45 EXFA209 181 38 31.85 20.8 2.5
10 50 EXFA210 190 40 35.1 23.2 2.9
11 55 EXFA211 219 43 43.55 29.2 3.8
12 60 EXFA212 250 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA