EXF200, Supporto in ghisa a flangia quadra con 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie EXF200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice EXF201
Massa 0.7 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXF201 86 41.5 12.8 6.65 0.7
2 15 EXF202 86 41.5 12.8 6.65 0.7
3 17 EXF203 86 41.5 12.8 6.65 0.7
4 20 EXF204 86 41.5 12.8 6.65 0.7
5 25 EXF205 95 42.9 14 7.88 0.9
6 30 EXF206 108 48.1 19.5 11.2 1.2
7 35 EXF207 117 51.3 25.7 15.2 1.6
8 40 EXF208 130 55.9 29.6 18.2 2.1
9 45 EXF209 137 56.9 31.85 20.8 2.3
10 50 EXF210 143 60.1 35.1 23.2 2.7
11 55 EXF211 162 68.6 43.55 29.2 3.6
12 60 EXF212 175 75.8 52.5 32.8 4.8
13 65 EXF213 187 81.6 57.2 40 6.1
14 70 EXF214 193 82.6 62 45 6.8
15 75 EXF215 200 88.8 66 49.5 6.5
16 80 EXF216 208 91.9 72.5 54.2 7.3
17 85 EXF217 220 83.6 83.2 63.8 9.1
18 90 EXF218 235 88 96 71.5 12.1
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA