ESFLE200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFLE200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESFLE201
Massa 0.4 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFLE201 99 26 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFLE202 99 26 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFLE203 99 26 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 ESFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 ESFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.9
7 35 ESFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.2
8 40 ESFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 ESFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 ESFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 ESFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.2
12 60 ESFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.4
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA