ESFL200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFL200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESFL201
Massa 0.4 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFL201 99 25.5 9.55 4.78 0.4
2 15 ESFL202 99 25.5 9.55 4.78 0.4
3 17 ESFL203 99 25.5 9.55 4.78 0.4
4 20 ESFL204 113 25.5 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFL205 130 27 14 7.88 0.6
6 30 ESFL206 148 31 19.5 11.2 0.9
7 35 ESFL207 161 34 25.7 15.2 1.2
8 40 ESFL208 175 36 29.6 18.2 1.5
9 45 ESFL209 188 38 31.85 20.8 1.9
10 50 ESFL210 197 40 35.1 23.2 2.2
11 55 ESFL211 224 43 43.55 29.2 2.7
12 60 ESFL212 250 48 52.5 32.8 3.5
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA