ESFD200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFD200, fori di fissaggio non filettato, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESFD201
Massa 0.3 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 ESFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 ESFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 ESFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 ESFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 ESFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 ESFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 ESFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA