ESFC200, Supporto in ghisa a flangia tonda con centraggio e 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFC200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESFC201
Massa 0.5 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 ESFC206 125 31 19.5 11.2 1.3
7 35 ESFC207 135 34 25.7 15.2 1.7
8 40 ESFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFC209 160 38 31.85 20.8 2.5
10 50 ESFC210 165 40 35.1 23.2 2.9
11 55 ESFC211 185 42 43.55 29.2 3.6
12 60 ESFC212 195 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA