ESFAE200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio (1 ellittico)

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFAE200, per un diametro d'albero di20 mm
Codice ESFAE204
Massa 0.5 kg
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 ESFAE204 112 20 12.8 6.65 0.5
2 25 ESFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 30 ESFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 35 ESFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.2
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA