ESFA200, Supporto in ghisa a flangia ovale con 2 fori di fissaggio (1 ellittico)

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESFA200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESFA201
Massa 0.5 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESFA201 95 22 9.55 4.78 0.5
2 15 ESFA202 95 22 9.55 4.78 0.5
3 17 ESFA203 95 22 9.55 4.78 0.5
4 20 ESFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 ESFA205 125 27 14 7.88 0.7
6 30 ESFA206 144 31 19.5 11.2 1.2
7 35 ESFA207 161 34 25.7 15.2 1.6
8 40 ESFA208 175 36 29.6 18.2 2
9 45 ESFA209 181 38 31.85 20.8 2.3
10 50 ESFA210 190 40 35.1 23.2 2.7
11 55 ESFA211 219 43 43.55 29.2 3.3
12 60 ESFA212 250 48 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Denominazione
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA