ESF200, Supporto in ghisa a flangia quadra con 4 fori di fissaggio

Costruttore SNR
Denominazione Supporto flangiato in ghisa, serie ESF200, per un diametro d'albero di12 mm
Codice ESF201
Massa 0.5 kg
Note Coperchio di protezione su richiesta
Prodotto da selezionare
Selector d (mm) Denominazione L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 ESF201 76 31 9.55 4.78 0.5
2 15 ESF202 76 31 9.55 4.78 0.5
3 17 ESF203 76 31 9.55 4.78 0.5
4 20 ESF204 86 38.4 12.8 6.65 0.6
5 25 ESF205 95 39.4 14 7.88 0.8
6 30 ESF206 108 44.7 19.5 11.2 1.1
7 35 ESF207 117 48.4 25.7 15.2 1.5
8 40 ESF208 130 53.7 29.6 18.2 1.9
9 45 ESF209 137 54.7 31.85 20.8 2.1
10 50 ESF210 143 54.7 35.1 23.2 2.5
11 55 ESF211 162 61.4 43.55 29.2 3.1
12 60 ESF212 175 66.3 52.5 32.8 4.1
d (mm)
Denominazione
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contatta il fornitore
SNR Costruttore di cuscinetti e tecnologia lineare
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA