USFLE200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFLE200, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence USFLE201
Masse 0.4 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 USFLE201 99 26 9.55 4.78 0.4
2 15 USFLE202 99 26 9.55 4.78 0.4
3 17 USFLE203 99 26 9.55 4.78 0.4
4 20 USFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.4
5 25 USFLE205 124 29.3 14 7.88 0.6
6 30 USFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.8
7 35 USFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.1
8 40 USFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.6
9 45 USFLE209 180 37.5 31.85 20.8 1.8
10 50 USFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.1
11 55 USFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.4
12 60 USFLE212 238 50.4 52.5 32.8 3.5
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA