USFL200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFL200, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence USFL201
Masse 0.4 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 USFL201 99 25.5 9.55 4.78 0.4
2 15 USFL202 99 25.5 9.55 4.78 0.3
3 17 USFL203 99 25.5 9.55 4.78 0.4
4 20 USFL204 113 25.5 12.8 6.65 0.4
5 25 USFL205 130 27 14 7.88 0.6
6 30 USFL206 148 31 19.5 11.2 0.9
7 35 USFL207 161 34 25.7 15.2 1.1
8 40 USFL208 175 36 29.6 18.2 1.5
9 45 USFL209 188 38 31.85 20.8 1.8
10 50 USFL210 197 40 35.1 23.2 2.2
11 55 USFL211 224 43 43.55 29.2 2.9
12 60 USFL212 250 48 52.5 32.8 3.6
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA