USFEE200, Palier applique rond en fonte grise avec épaulement de centrage et 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFEE200, pour un diamètre d'arbre de 25 mm
Référence USFEE205
Masse 0.8 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 25 USFEE205 115 23.5 14 7.88 0.8
2 30 USFEE206 127 27 19.5 11.2 1.1
3 35 USFEE207 135 28 25.7 15.2 1.4
4 40 USFEE208 145 31 29.6 18.2 1.8
5 45 USFEE209 155 31.5 31.85 20.8 2.1
6 50 USFEE210 165 32.5 35.1 23.2 2.5
7 60 USFEE212 195 40.5 52.5 32.8 4.3
d (mm)
Désignation
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA