USFD200, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFD200, trous de fixation sans filetage, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence USFD201
Masse 0.3 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 USFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 USFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 USFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 USFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 USFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 USFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 USFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 USFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA