USFC200, Palier applique rond en fonte grise avec épaulement de centrage et 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFC200, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence USFC201
Masse 0.5 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 USFC201 90 23 9.55 4.78 0.5
2 15 USFC202 90 23 9.55 4.78 0.5
3 17 USFC203 90 23 9.55 4.78 0.5
4 20 USFC204 100 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 USFC205 115 27 14 7.88 0.9
6 30 USFC206 125 31 19.5 11.2 1.2
7 35 USFC207 135 34 25.7 15.2 1.6
8 40 USFC208 145 36 29.6 18.2 2
9 45 USFC209 160 38 31.85 20.8 2.4
10 50 USFC210 165 40 35.1 23.2 2.8
11 55 USFC211 185 42 43.55 29.2 3.8
12 60 USFC212 195 48 52.5 32.8 4.7
d (mm)
Désignation
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA