USFAE200, Palier applique ovale en fonte grise à 1 trou de fixation et 1 trou oblong

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USFAE200, pour un diamètre d'arbre de 20 mm
Référence USFAE204
Masse 0.4 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 USFAE204 112 20 12.8 6.65 0.4
2 25 USFAE205 124 22.5 14 7.88 0.5
3 30 USFAE206 142 24 19.5 11.2 0.8
4 35 USFAE207 155 26.5 25.7 15.2 1.1
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA