USF200, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série USF200, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence USF201
Masse 0.4 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 USF201 76 31 9.55 4.78 0.4
2 15 USF202 76 31 9.55 4.78 0.4
3 17 USF203 76 31 9.55 4.78 0.4
4 20 USF204 86 33 12.8 6.65 0.6
5 25 USF205 95 35.5 14 7.88 0.8
6 30 USF206 108 40 19.5 11.2 1.1
7 35 USF207 117 42.5 25.7 15.2 1.5
8 40 USF208 130 46 29.6 18.2 1.9
9 45 USF209 137 53 31.85 20.8 2.1
10 50 USF210 143 54.6 35.1 23.2 2.5
11 55 USF211 162 58.5 43.55 29.2 3.3
12 60 USF212 175 67.8 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA