UKFLE200H, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UKFLE200H, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 20 mm
Référence UKFLE205H
Masse 0.6 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKFLE205H 124 29.3 14 7.88 0.6
2 25 UKFLE206H 142 32.1 19.5 11.2 0.9
3 30 UKFLE207H 155 33.7 25.7 15.2 1.2
4 35 UKFLE208H 172 37.5 29.6 18.2 1.7
5 40 UKFLE209H 180 37.5 31.85 20.8 1.9
6 45 UKFLE210H 190 41.6 35.1 23.2 2.3
7 50 UKFLE211H 222 45.8 43.55 29.2 3.5
8 55 UKFLE212H 238 50.4 52.5 32.8 3.7
9 60 UKFLE213H 258 57 57.2 40 4.1
10 65 UKFLE215H 258 57 66 49.5 4.9
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA