UKFE200H, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UKFE200H, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 20 mm
Référence UKFE205H
Masse 0.8 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKFE205H 95 37.5 14 7.88 0.8
2 25 UKFE206H 108 40.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFE207H 118 43.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFE208H 130 48.5 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFE209H 137 50 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFE210H 143 55.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKFE211H 162 60 43.55 29.2 3.7
8 55 UKFE212H 175 65 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFE213H 188 70 57.2 40 6.1
10 65 UKFE215H 197 76.8 66 49.5 6.9
11 70 UKFE216H 197 80.3 72.5 54.2 7.5
12 80 UKFE218H 235 65.8 96 71.5 10.7
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA