UKFA200H, Palier applique ovale en fonte grise à 1 trou de fixation et 1 trou oblong

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UKFA200H, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 20 mm
Référence UKFA205H
Masse 0.7 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKFA205H 125 27 14 7.88 0.7
2 25 UKFA206H 144 31 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFA207H 161 34 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFA208H 175 36 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFA209H 181 38 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFA210H 190 40 35.1 23.2 2.9
7 50 UKFA211H 219 43 43.55 29.2 3.6
8 55 UKFA212H 250 48 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA