UKF200H, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UKF200H, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 20 mm
Référence UKF205H
Masse 0.8 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 20 UKF205H 95 34.5 14 7.88 0.8
2 25 UKF206H 108 38.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKF207H 117 41.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKF208H 130 45.5 29.6 18.2 2
5 40 UKF209H 137 48 31.85 20.8 2.3
6 45 UKF210H 143 49.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKF211H 162 54 43.55 29.2 3.4
8 55 UKF212H 175 60 52.5 32.8 4.4
9 60 UKF213H 187 62 57.2 40 5.6
10 65 UKF215H 200 69.5 66 49.5 6.4
11 70 UKF216H 208 73 72.5 54.2 7.4
12 75 UKF217H 220 76 83.2 63.8 9.2
13 80 UKF218H 235 82 96 71.5 11.8
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA