UCFE200, Palier applique carré en fonte grise à 4 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UCFE200, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence UCFE201
Masse 0.7 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 UCFE201 86 37.3 12.8 6.65 0.7
2 15 UCFE202 86 37.3 12.8 6.65 0.7
3 17 UCFE203 86 37.3 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFE204 86 37.3 12.8 6.65 0.7
5 25 UCFE205 95 38.7 14 7.88 0.8
6 30 UCFE206 108 42.2 19.5 11.2 1.2
7 35 UCFE207 118 46.4 25.7 15.2 1.6
8 40 UCFE208 130 54.2 29.6 18.2 2.1
9 45 UCFE209 137 54.2 31.85 20.8 2.2
10 50 UCFE210 143 60.6 35.1 23.2 2.6
11 55 UCFE211 162 64.4 43.55 29.2 3.7
12 60 UCFE212 175 73.7 52.5 32.8 4.9
13 65 UCFE213 188 77.7 57.2 40 6
14 70 UCFE214 188 82.4 62 45 6.2
15 75 UCFE215 197 85.8 66 49.5 6.3
16 80 UCFE216 197 90.6 72.5 54.2 7.1
17 90 UCFE218 235 80.1 96 71.5 10.4
d (mm)
Désignation
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA