UCFA200, Palier applique ovale en fonte grise à 1 trou de fixation et 1 trou oblong

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série UCFA200, Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence UCFA201
Masse 0.5 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 12 UCFA201 102 25.5 12.8 6.65 0.5
2 15 UCFA202 102 25.5 12.8 6.65 0.6
3 17 UCFA203 102 25.5 12.8 6.65 0.5
4 20 UCFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.5
5 25 UCFA205 125 27 14 7.88 0.7
6 30 UCFA206 144 31 19.5 11.2 1.2
7 35 UCFA207 161 34 25.7 15.2 1.6
8 40 UCFA208 175 36 29.6 18.2 2
9 45 UCFA209 181 38 31.85 20.8 2.3
10 50 UCFA210 190 40 35.1 23.2 2.7
11 55 UCFA211 219 43 43.55 29.2 3.5
12 60 UCFA212 250 48 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA