SNR
De SNR

SUCFL200, Palier applique ovale en acier inoxydable

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en acier inoxydable, série SUCFL200,Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence SUCFL201
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Niveau de détail
Index Selector d Désignation H (mm)
1 1 12 mm SUCFL201 60
2 2 15 mm SUCFL202 60
3 3 17 mm SUCFL203 60
4 4 20 mm SUCFL204 60
5 11 3/4" SUCFL204-12 60
6 5 25 mm SUCFL205 68
7 12 1" SUCFL205-16 68
8 6 30 mm SUCFL206 80
9 13 1 3/16" SUCFL206-19 80
10 14 1 1/4" SUCFL206-20 80
11 7 35 mm SUCFL207 90
12 15 1 3/8" SUCFL207-22 90
13 16 1 7/16" SUCFL207-23 90
14 8 40 mm SUCFL208 100
15 17 1 1/2" SUCFL208-24 100
16 9 45 mm SUCFL209 108
17 18 1 3/4" SUCFL209-28 108
18 10 50 mm SUCFL210 115
19 19 1 15/16" SUCFL210-31 115
20 20 2 mm SUCFL210-32 115
Bouchons de protection

Contactez le fournisseur

SNR

SNR

Fabricant de roulements et technologie linéaire

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map