SNR
De SNR

SUCF200, Palier applique carré en acier inoxydable

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en acier inoxydable, série SUCF200,Sans bouchon de protection, pour un diamètre d'arbre de 12 mm
Référence SUCF201
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Niveau de détail
Index Selector d Désignation L (mm) A2 (mm)
1 1 12 mm SUCF201 86 12
2 2 15 mm SUCF202 86 12
3 3 17 mm SUCF203 86 12
4 4 20 mm SUCF204 86 12
5 13 3/4" SUCF204-12 86 12
6 5 25 mm SUCF205 95 14
7 14 1 mm SUCF205-16 95 14
8 6 30 mm SUCF206 108 14
9 15 1 3/16" SUCF206-19 108 14
10 16 1 1/4" SUCF206-20 108 14
11 7 35 mm SUCF207 116 14.5
12 17 1 3/8" SUCF207-22 116 14.5
13 18 1 7/16" SUCF207-23 116 14.5
14 8 40 mm SUCF208 130 14.5
15 19 1 1/2" SUCF208-24 130 14.5
16 9 45 mm SUCF209 137 15.5
17 20 1 3/4" SUCF209-28 137 15.5
18 10 50 mm SUCF210 143 15
19 21 1 15/16" SUCF210-31 143 15
20 22 2" SUCF210-32 143 15
21 11 55 mm SUCF211 162 20
22 23 2 3/16" SUCF211-35 162 20
23 12 60 mm SUCF212 175 20
24 24 2 7/16" SUCF212-39 175 20
Bouchons de protection

Contactez le fournisseur

SNR

SNR

Fabricant de roulements et technologie linéaire

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map