EXFL300, Palier applique ovale en fonte grise à 2 trous de fixation

Fabricant SNR
Désignation Palier applique en fonte grise, série EXFL300, pour un diamètre d'arbre de 25 mm
Référence EXFL305
Masse 1 kg
Sélection de produit
Selector d (mm) Désignation H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Masse (kg)
1 25 EXFL305 150 29 22.36 11.5 1
2 30 EXFL306 180 32 27 15.2 1.5
3 35 EXFL307 185 36 33.5 19.2 1.8
4 40 EXFL308 200 40 40.56 24 2.3
5 45 EXFL309 230 44 53 31.8 3.3
6 50 EXFL310 240 48 62 37.8 4.2
7 55 EXFL311 250 52 71.5 44.8 5
8 60 EXFL312 270 56 81.6 51.8 6.1
9 65 EXFL313 295 58 93.86 60.5 7.8
10 70 EXFL314 315 61 104.26 68 9.3
11 75 EXFL315 320 66 113.36 76.8 10.6
12 80 EXFL316 355 68 122.85 86.5 13.6
13 85 EXFL317 370 74 132.6 96.5 15.5
14 90 EXFL318 385 76 143 108 18.3
15 95 EXFL319 405 94 156 122 22.8
16 100 EXFL320 440 94 171.6 140 27.9
d (mm)
Désignation
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Masse (kg)
Contactez le fournisseur
SNR Fabricant de roulements et technologie linéaire
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA